Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Dysze olejowe, OD B, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 45 °, Półstały

030B8675

5.50GAL 45B OD - 50 SZT. BLISTER

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]140
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]45 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 5.50 gph 45° B OD Blister **
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis5.50GAL 45B OD - 50 SZT. BLISTER
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaB
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
SCIP dossier product nameOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Typ filtraFiltr Monel
Typ produktuOD B
UL markNo
Wydajność [kg/h]20.92 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]5.50 gal/h
Wzorzec rozpylaniaPółstały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.032 Kilogram
Masa netto0.031 Kilogram
Objętość0.023 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425055775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm