Danfoss logo
OD 030B0055

Dysze olejowe, OD B, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 45 °, Półstały

030B8661

1.50GAL 45B OD - 50 SZT. BLISTER

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]75
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]45 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 45° B OD Blister**
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis1.50GAL 45B OD - 50 SZT. BLISTER
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaB
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
SCIP dossier product nameOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Typ filtraSpiek
Typ produktuOD B
UL markNo
Wydajność [kg/h]5.84 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]1.50 gal/h
Wzorzec rozpylaniaPółstały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.03 Kilogram
Masa netto0.029 Kilogram
Objętość0.023 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425082719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm