Danfoss logo
OD China nozzle

Dysze olejowe, OD B, 31.5 gal/h, 122.5 kg/h, 60 °, Półstały

030B1155

31.50GAL 60B CHINA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]60 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 31.50 gph 60° B China
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis31.50GAL 60B CHINA
oznaczenie wzorca rozpylaniaB
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.4281f979-29a4-44df-ab12-bbbc5223a0f8
SCIP dossier product nameCN Nozzles
Typ filtraBrak
Typ produktuOD B
UL markNo
Wydajność [kg/h]122.50 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]31.50 gal/h
Wzorzec rozpylaniaPółstały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.027 Kilogram
Masa netto0.025 Kilogram
Objętość0.025 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425058479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm