Danfoss logo
OD 030B0055

Dysze olejowe, OD B, 10 gal/h, 37.7 kg/h, 60 °, Półstały

030B1135

10.00GAL 60B CHINA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]140
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]60 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 10.00 gph 60° B China
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis10.00GAL 60B CHINA
oznaczenie wzorca rozpylaniaB
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Typ filtraFiltr Monel
Typ produktuOD B
UL markNo
Wydajność [kg/h]37.70 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]10.00 gal/h
Wzorzec rozpylaniaPółstały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.034 Kilogram
Masa netto0.03 Kilogram
Objętość0.026 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425057663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm