Danfoss logo
OD 030B0055

Dysze olejowe, OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Półstały

030B0105

0.75GAL 60B OD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]45
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]60 °
KształtStożkowy
Material Description0.75GAL 60B OL
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis0.75GAL 60B OD
oznaczenie wzorca rozpylaniaB
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Typ filtraSpiek
Typ produktuOD B
UL markNo
Wydajność [kg/h]2.94 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]0.75 gal/h
Wzorzec rozpylaniaPółstały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.034 Kilogram
Masa netto0.033 Kilogram
Objętość0.024 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425005428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm