Danfoss logo
OD-B nozzle

Dysze olejowe, OD B, 13.5 gal/h, 54.29 kg/h, 45 °, Półstały

030B0091

13.50GAL 45B OD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]45 °
KształtStożkowy
Material Description13.50GAL 45B OL **
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis13.50GAL 45B OD
oznaczenie wzorca rozpylaniaB
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Typ filtraBrak
Typ produktuOD B
UL markNo
Wydajność [kg/h]54.29 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]13.50 gal/h
Wzorzec rozpylaniaPółstały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.027 Kilogram
Masa netto0.026 Kilogram
Objętość0.024 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425003479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm