Dysze olejowe, OD B, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 45 °, Półstały
030B0067
3.00GAL 45B OD
030B0067
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| CEN | Nie |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność filtrowania [µm] | 140 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Dysze olejowe |
| Kąt rozpylania [°] | 45 ° |
| Kształt | Stożkowy |
| Material Description | 3.00GAL 45B OL |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | 3.00GAL 45B OD |
| oznaczenie wzorca rozpylania | B |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Mosiądz |
| SCIP dossier no. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP dossier product name | OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph |
| Typ filtra | Filtr Monel |
| Typ produktu | OD B |
| UL mark | No |
| Wydajność [kg/h] | 11.62 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0.00 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 3.00 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Półstały |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.034 Kilogram |
| Masa netto | 0.034 Kilogram |
| Objętość | 0.025 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425007323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |