Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Dysze olejowe, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Wydrążony

030H8720

1.00GAL 80H LE

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]30
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtStożkowy
Material Description1.00GAL 80H LE **(0747)
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis1.00GAL 80H LE
oznaczenie wzorca rozpylaniaH
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP dossier product nameLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Typ filtraSpiek
Typ produktuLE
UL markNo
Wydajność [kg/h]3.72 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]1.00 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LETak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.035 Kilogram
Masa netto0.034 Kilogram
Objętość0.02 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425016233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm