Dysze olejowe, LE, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Stały
030F6708
0.50GAL 60S LE
030F6708
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| CEN | Nie |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność filtrowania [µm] | 30 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Dysze olejowe |
| Kąt rozpylania [°] | 60 ° |
| Kształt | Stożkowy |
| Material Description | 0.50GAL 60S LE |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | 0.50GAL 60S LE |
| oznaczenie wzorca rozpylania | S |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [Kg/h] | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Mosiądz |
| SCIP dossier no. | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| SCIP dossier product name | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Typ filtra | Spiek |
| Typ produktu | LE |
| UL mark | No |
| Wydajność [kg/h] | 1.87 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0.00 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Stały |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.035 Kilogram |
| Masa netto | 0.034 Kilogram |
| Objętość | 0.024 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |