Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Dysze olejowe, LE, 0.6 gal/h, 2.17 kg/h, 20 °, Stały

030F2412

0.60GAL 20R ROTRIX

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]30
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]20 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 20R Rotrix
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Opis0.60GAL 20R ROTRIX
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaVTB
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
SCIP dossier product nameOD ROTRIX Nozzle
Typ filtraSpiek
Typ produktuLE
UL markNo
Wydajność [kg/h]2.17 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]0.60 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LETak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.059 Kilogram
Masa netto0.058 Kilogram
Objętość0.065 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425023477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm