Danfoss logo
OD 030F6916

Dysze olejowe, LE, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Stały

030B0447

0.60GAL 80S LE VIESSMANN

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]30
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 80° S LE
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis0.60GAL 80S LE VIESSMANN
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaS
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
SCIP dossier product nameLE Nozzles 0.40-0.60 gph
Typ filtraSpiek
Typ produktuLE
UL markNo
Wydajność [kg/h]2.37 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]0.60 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LETak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.035 Kilogram
Masa netto0.034 Kilogram
Objętość0.024 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425052835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm