Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Dysze olejowe, KH, 1.5 gal/h, 5.7 L/h, 60 °, Wydrążony

030H6228

1.50GAL 60KH

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]140
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]60 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 60° KH **
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis1.50GAL 60KH
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaKH
Product line02
Punkt definicji [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
Typ filtraFiltr Monel
Typ produktuKH
UL markNo
Wydajność [kg/h]0.00 kg/h
Wydajność [l/h]5.70 L/h
Wydajność [USgal/h]1.50 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.035 Kilogram
Masa netto0.034 Kilogram
Objętość0.02 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425003530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm