Danfoss logo
KH 030H6215

Dysze olejowe, KH, 1 gal/h, 3.8 L/h, 60 °, Wydrążony

030H6220

1.00GAL 60KH

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]75
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]60 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 60° KH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis1.00GAL 60KH
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaKH
Product line02
Punkt definicji [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
SCIP dossier product nameKH Nozzles
Typ filtraSpiek
Typ produktuKH
UL markNo
Wydajność [kg/h]0.00 kg/h
Wydajność [l/h]3.80 L/h
Wydajność [USgal/h]1.00 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.033 Kilogram
Masa netto0.032 Kilogram
Objętość0.02 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425003363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm