Danfoss logo
KH 030H6215

Dysze olejowe, KH, 0.4 gal/h, 1.4 L/h, 60 °, Wydrążony

030H6205

0.40GAL 60KHT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]45
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]60 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 60° KHT **
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis0.40GAL 60KHT
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaKHT
Product line02
Punkt definicji [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
Typ filtraSpiek
Typ produktuKH
UL markNo
Wydajność [kg/h]0.00 kg/h
Wydajność [l/h]1.40 L/h
Wydajność [USgal/h]0.40 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.033 Kilogram
Masa netto0.032 Kilogram
Objętość0.02 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425026355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm