Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Dysze olejowe, HVO, 2.74 kg/h, 34.6 kW, 60 °, Stały

030B0610

34.6 kW/h 60° S HVO

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]45
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]60 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 35.6 kW/h x 60° S HVO
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis34.6 kW/h 60° S HVO
oznaczenie wzorca rozpylaniaS
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
SCIP dossier product nameNozzle HVO
Typ filtraSpiek
Typ produktuHVO
UL markNo
Wydajność [kg/h]2.74 kg/h
Wydajność [kW]34.6 kW
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]0.00 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.034 Kilogram
Masa netto0.032 Kilogram
Objętość0.024 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424539108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm