Danfoss logo
HR 030H9903

Dysze olejowe, HR, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Wydrążony

030H9864

0.65 GAL 80° HR CEN - 50 SZT. BLISTER

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENTak
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]45
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtOkrągły
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° HR CEN Blister**
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis0.65 GAL 80° HR CEN - 50 SZT. BLISTER
oznaczenie wzorca rozpylaniaHR
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dossier product nameOD-HR/SR Nozzle
Typ filtraSpiek
Typ produktuHR
UL markNo
Wydajność [kg/h]2.67 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]0.65 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.032 Kilogram
Masa netto0.029 Kilogram
Objętość0.023 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425243509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm