Danfoss logo
SR 030F7908

Dysze olejowe, SR, 0.17 gal/h, 0.65 kg/h, 80 °, Stały

030F9987

0.17GAL 80SR

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]30
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtOkrągły
Material DescriptionNozzle 0.17 gph 80° SR OD **
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis0.17GAL 80SR
oznaczenie wzorca rozpylaniaSR
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
Typ filtraSpiek
Typ produktuSR
UL markNo
Wydajność [kg/h]0.65 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]0.17 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.034 Kilogram
Masa netto0.033 Kilogram
Objętość0.024 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424228569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm