Dysze olejowe, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 80 °, Wydrążony
030H8029
1.65GAL 80HD
030H8029
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| CEN | Tak |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Dysze olejowe |
| Kąt rozpylania [°] | 80 ° |
| Kształt | Okrągły |
| Material Description | 1.65GAL 80HD |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | 1.65GAL 80HD |
| oznaczenie wzorca rozpylania | HD |
| Product line | 02 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Stal |
| SCIP dossier no. | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| SCIP dossier product name | D-Steel Nozzles - HD |
| Siatka filtra | 120 |
| Typ filtra | Filtr ze stali nierdzewnej |
| Typ produktu | HD |
| UL mark | No |
| Wydajność [kg/h] | 6.40 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0.00 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 1.65 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Wydrążony |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.03 Kilogram |
| Masa netto | 0.025 Kilogram |
| Objętość | 0.017 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |