Danfoss logo
HD 030H4022

Dysze olejowe, HD, 1.35 gal/h, 5.26 kg/h, 80 °, Wydrążony

030H8026

1.35GAL 80HD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENTak
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]30-40
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtOkrągły
Material Description1.35GAL 80HD
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Opis1.35GAL 80HD
oznaczenie wzorca rozpylaniaHD
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuStal
SCIP dossier no.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - HD
Typ filtraSpiek
Typ produktuHD
UL markNo
Wydajność [kg/h]5.26 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]1.35 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.031 Kilogram
Masa netto0.025 Kilogram
Objętość0.017 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425063961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm