Danfoss logo
HD 030H4022

Dysze olejowe, HD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 45 °, Wydrążony

030H4032

2.00GAL 45HD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]45 °
KształtOkrągły
Material Description2.00GAL 45HD
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Opis2.00GAL 45HD
oznaczenie wzorca rozpylaniaHD
Product line02
Cecha
Wartość
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuStal
SCIP dossier no.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - HD
Siatka filtra120
Typ filtraFiltr ze stali nierdzewnej
Typ produktuHD
UL markNo
Wydajność [kg/h]7.56 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]2.00 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.031 Kilogram
Masa netto0.025 Kilogram
Objętość0.017 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425063923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm