Dysze olejowe, HFD, 0.75 gal/h, 2.9 kg/h, 45 °, Wydrążony
030H4016
0.75GAL 45HFD
030H4016
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| CEN | Tak |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność filtrowania [µm] | 30-40 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Dysze olejowe |
| Kąt rozpylania [°] | 45 ° |
| Kształt | Okrągły |
| Material Description | 0.75GAL 45HFD |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | 0.75GAL 45HFD |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| oznaczenie wzorca rozpylania | HFD |
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rodzaj materiału | Stal |
| Typ filtra | Filtr podwójny (spiek) |
| Typ produktu | HFD |
| UL mark | No |
| Wydajność [kg/h] | 2.90 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0.00 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Wydrążony |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.029 Kilogram |
| Masa netto | 0.025 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.018 Liter |
| EAN/UPC | 5702425063725 |