Dysze olejowe, SFD, 0.65 gal/h, 2.51 kg/h, 80 °, Stały
030F8014
0.65GAL 80SFD
030F8014
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| CEN | Tak |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność filtrowania [µm] | 30-40 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Dysze olejowe |
| Kąt rozpylania [°] | 80 ° |
| Kształt | Okrągły |
| Material Description | 0.65GAL 80SFD |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | 0.65GAL 80SFD |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| oznaczenie wzorca rozpylania | SFD |
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rodzaj materiału | Stal |
| Typ filtra | Filtr podwójny (spiek) |
| Typ produktu | SFD |
| UL mark | No |
| Wydajność [kg/h] | 2.51 kg/h |
| Wydajność [kW] | 0.0 kW |
| Wydajność [l/h] | 0.00 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 0.65 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Stały |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.029 Kilogram |
| Masa netto | 0.025 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.019 Liter |
| EAN/UPC | 5702425063688 |