Danfoss logo
SFD 030F8008

Dysze olejowe, SFD, 0.5 gal/h, 1.93 kg/h, 80 °, Stały

030F8008

0.50GAL 80SFD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENTak
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]30-40
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtOkrągły
Material Description0.50GAL 80SFD
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Opis0.50GAL 80SFD
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaSFD
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj materiałuStal
Typ filtraFiltr podwójny (spiek)
Typ produktuSFD
UL markNo
Wydajność [kg/h]1.93 kg/h
Wydajność [kW]0.0 kW
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]0.50 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.03 Kilogram
Masa netto0.025 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.018 Liter
EAN/UPC5702425063589