Danfoss logo
SD 030F4030

Dysze olejowe, SD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 60 °, Stały

030F6030

1.75GAL 60SD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENTak
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]60 °
KształtOkrągły
Material Description1.75GAL 60SD
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Opis1.75GAL 60SD
oznaczenie wzorca rozpylaniaSD
Product line02
Cecha
Wartość
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuStal
SCIP dossier no.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - SD
Siatka filtra120
Typ filtraFiltr ze stali nierdzewnej
Typ produktuSD
UL markNo
Wydajność [kg/h]6.69 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]1.75 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.029 Kilogram
Masa netto0.025 Kilogram
Objętość0.016 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425064272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm