Danfoss logo
SFD 030F8008

Dysze olejowe, SD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Stały

030F6028

1.50GAL 60SD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENTak
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]30-40
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]60 °
KształtOkrągły
Material Description1.50GAL 60SD
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Opis1.50GAL 60SD
oznaczenie wzorca rozpylaniaSD
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuStal
SCIP dossier no.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - SD
Typ filtraSpiek
Typ produktuSD
UL markNo
Wydajność [kg/h]5.84 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]1.50 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.029 Kilogram
Masa netto0.025 Kilogram
Objętość0.018 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425063855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm