Dysze olejowe, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 45 °, Stały
030F4032
2.00GAL 45SD
030F4032
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| CEN | Nie |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Dysze olejowe |
| Kąt rozpylania [°] | 45 ° |
| Kształt | Okrągły |
| Material Description | 2.00GAL 45SD |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | 2.00GAL 45SD |
| oznaczenie wzorca rozpylania | SD |
| Product line | 02 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Stal |
| SCIP dossier no. | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| SCIP dossier product name | D-Steel Nozzles - SD |
| Siatka filtra | 120 |
| Typ filtra | Filtr ze stali nierdzewnej |
| Typ produktu | SD |
| UL mark | No |
| Wydajność [kg/h] | 7.56 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0.00 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Stały |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.031 Kilogram |
| Masa netto | 0.025 Kilogram |
| Objętość | 0.017 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |