Danfoss logo
EH 030H8312

Dysze olejowe, EH, 0.85 gal/h, 2.55 kg/h, 60 °, Wydrążony

030H6318

0.85GAL 60EH

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]45
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]60 °
KształtStożkowy
Material Description0.85GAL 60EH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis0.85GAL 60EH
oznaczenie wzorca rozpylaniaEH
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP dossier product name30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Typ filtraSpiek
Typ produktuEH
UL markNo
Wydajność [kg/h]2.55 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]0.85 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.033 Kilogram
Masa netto0.032 Kilogram
Objętość0.024 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425024801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm