Sterowniki palników olejowych, Seria OBC 80, Liczba stopni: 2, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
057H8816
OBC 82.12 OEM, Ochrona przed niskim napięciem
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
057H8816
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 lub 2 stopień | 2 |
| CE mark | Out of scope |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Czas bezpieczeństwa [s] | 10 " |
| Czas po zapłonie [s] | 15 " |
| Czas przed zapłonem [s] | 13 " |
| Czas przedmuchu końcowego [s] | 0 " |
| Czas przedmuchu wstępnego [s] | 13 " |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Sterowniki palników olejowych |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Liczba stopni | 2 |
| Material Description | Oil burner control 82.12 (100 PC) |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 253 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 195 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | OBC 82.12 OEM, Ochrona przed niskim napięciem |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Seria OBC 80 |
| UL mark | Out of scope |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.139 Kilogram |
| Masa netto | 0.133 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.768 Liter |
| EAN/UPC | 5702425235504 |