Danfoss logo
OBC_057H8703_R

Sterowniki palników olejowych, Seria OBC 80, Liczba stopni: 2, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

057H8803

OBC 82.11 OEM
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień2
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Czas bezpieczeństwa [s]10 "
Czas po zapłonie [s]20 "
Czas przed zapłonem [s]6 "
Czas przedmuchu końcowego [s]0 "
Czas przedmuchu wstępnego [s]6 "
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówSterowniki palników olejowych
Cecha
Wartość
Liczba stopni2
Material DescriptionOil burner control 82.11 ( 100 pcs )
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]253 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]195 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisOBC 82.11 OEM
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuSeria OBC 80
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.145 Kilogram
Masa netto0.143 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.768 Liter
EAN/UPC5702425122576