Danfoss logo
OBC_057H8710_R

Sterowniki palników olejowych, Seria OBC 80, Liczba stopni: 2, Opakowanie pojedyncze

057H8710

OBC 85B.10 SERWIS
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień2
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Czas bezpieczeństwa [s]10 "
Czas po zapłonie [s]15 "
Czas przed zapłonem [s]13 "
Czas przedmuchu końcowego [s]90 "
Czas przedmuchu wstępnego [s]13 "
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Cecha
Wartość
Grupa produktówSterowniki palników olejowych
Liczba stopni2
Material DescriptionOil burner control 85B.10 ( Multi pack )
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]253 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]195 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisOBC 85B.10 SERWIS
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuSeria OBC 80
UL markOut of scope

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.196 Kilogram
Masa netto0.19 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.973 Liter
EAN/UPC5702425123887