Danfoss logo
OBC_057H8705_R

Sterowniki palników olejowych, Seria OBC 80, Liczba stopni: 2, Opakowanie pojedyncze

057H8705

OBC 84.10 SERWIS
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień2
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Czas bezpieczeństwa [s]5 "
Czas po zapłonie [s]2 "
Czas przed zapłonem [s]25 "
Czas przedmuchu końcowego [s]0 "
Czas przedmuchu wstępnego [s]25 "
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Cecha
Wartość
Grupa produktówSterowniki palników olejowych
Liczba stopni2
Material DescriptionOil burner control 84.10 ( Multi pack )
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]253 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]195 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisOBC 84.10 SERWIS
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuSeria OBC 80
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.197 Kilogram
Masa netto0.195 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.983 Liter
EAN/UPC5702425123849