Danfoss logo
OBC_057H8701_R

Sterowniki palników olejowych, Seria OBC 80, Liczba stopni: 1, Opakowanie pojedyncze

057H8701

OBC 81.10 SERWIS
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Czas bezpieczeństwa [s]10 "
Czas po zapłonie [s]15 "
Czas przed zapłonem [s]13 "
Czas przedmuchu końcowego [s]0 "
Czas przedmuchu wstępnego [s]13 "
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Cecha
Wartość
Grupa produktówSterowniki palników olejowych
Liczba stopni1
Material DescriptionOil burner control 81.10 ( Multi pack )
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]253 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]195 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisOBC 81.10 SERWIS
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuSeria OBC 80
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.189 Kilogram
Masa netto0.18 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.94 Liter
EAN/UPC5702425123818