Danfoss logo
OBC_057H8701_R

Sterowniki palników olejowych, Seria OBC 80, Liczba stopni: 2, Opakowanie pojedyncze

057H8107

OBC 82A.12 SERWIS
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień2
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Czas bezpieczeństwa [s]10 "
Czas po zapłonie [s]5 "
Czas przed zapłonem [s]13 "
Czas przedmuchu końcowego [s]0 "
Czas przedmuchu wstępnego [s]13 "
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówSterowniki palników olejowych
Cecha
Wartość
Liczba stopni2
Material DescriptionOil burner control 82A.12 (SINGLE/MULTI)
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]253 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]195 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisOBC 82A.12 SERWIS
Po zapłonie5
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuSeria OBC 80
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.206 Kilogram
Masa netto0.194 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.996 Liter
EAN/UPC5702425080401