Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Transformatory zapłonowe, EBI4 HP 1P, Pomocnicze napięcie szczytowe [kV]: 12, Napięcie zasilania [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Obudowa: Standardowa

052F4046

EBI 4 1P SERWIS # 2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Bezpiecznik główny [A] [Min.]10 A
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCA
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Częstotliwość pierwotna [Hz]50/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Grupa produktówTransformatory zapłonowe
Material DescriptionIgnition unit EBI 4 1PS app# 2
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]255 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]187 V
ObudowaStandardowa
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
OpisEBI 4 1P SERWIS # 2
Połączenie pomocnicze, prąd zwarcia [mA]48 mA
Pomocnicze napięcie szczytowe [kV]12
Prąd pierwotny [A]0.40 A
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product nameIgnition unit EB14
Stopień ochrony głównyIP40
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]60 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]85 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ produktuEBI4 HP 1P
UL markNo
Zużycie energii [VA]90.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.344 Kilogram
Masa netto0.296 Kilogram
Objętość0.391 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425078149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm