Transformatory zapłonowe, EBI4 C1 P, Pomocnicze napięcie szczytowe [kV]: 12, Napięcie zasilania [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Obudowa: Standardowa
052F4048
EBI4 SERWIS # 4
052F4048
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Bezpiecznik główny [A] [Min.] | 10 A |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUKCA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość pierwotna [Hz] | 50/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Grupa produktów | Transformatory zapłonowe |
| Material Description | Ignition unit EBI4 Service app 4 (C1PS) |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 255 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 187 V |
| Obudowa | Standardowa |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | EBI4 SERWIS # 4 |
| Połączenie pomocnicze, prąd zwarcia [mA] | 30 mA |
| Pomocnicze napięcie szczytowe [kV] | 12 |
| Prąd pierwotny [A] | 0.25 A |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIP dossier product name | Ignition unit EB14 |
| Stopień ochrony główny | IP40 |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
| Typ produktu | EBI4 C1 P |
| UL mark | No |
| Zużycie energii [VA] | 60.0 VA |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.34 Kilogram |
| Masa netto | 0.339 Kilogram |
| Objętość | 0.403 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425078156 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |