Danfoss logo
030L4606_F

Dysze wodne Hago, M, 4 gal/h, 80 °, Półstały

030L4663

DYSZA M - 4 STAL NIERDZEWNA HAGO

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze wodne Hago
Kąt rozpylania [°]80 °
MarkowyHago
Material Description030L4663 M-4 Steel Blister 50 pcs.
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisDYSZA M - 4 STAL NIERDZEWNA HAGO
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]100 psi woda przy 31 SSU, ciężar 1,0
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuStal
SCIP dossier no.cbb790f4-69d6-4f68-b922-5da012fead7e
SCIP dossier product nameM - 15 BRASS HAGO
Siatka filtra120
Typ filtraFiltr
Typ produktuM
UL markNo
Wydajność [USgal/h]4.00 gal/h
Wzorzec rozpylaniaPółstały

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.012 Kilogram
Masa netto0.011 Kilogram
Objętość0.024 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425204425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm