Dysze wodne Hago, M, 1 gal/h, 80 °, Półstały
030L4606
DYSZA M - 1 STAL NIERDZEWNA HAGO
030L4606
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Dysze wodne Hago |
| Kąt rozpylania [°] | 80 ° |
| Markowy | Hago |
| Material Description | M - 1 STAINLESS STEEL *HAGO* |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | DYSZA M - 1 STAL NIERDZEWNA HAGO |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [Kg/h] | 100 psi woda przy 31 SSU, ciężar 1,0 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Stal |
| SCIP dossier no. | cbb790f4-69d6-4f68-b922-5da012fead7e |
| SCIP dossier product name | M - 15 BRASS HAGO |
| Siatka filtra | 120 |
| Typ filtra | Filtr |
| Typ produktu | M |
| UL mark | No |
| Wydajność [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Półstały |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.015 Kilogram |
| Masa netto | 0.011 Kilogram |
| Objętość | 0.018 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425204128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |