KABEL SILNIKA Z BFPM Z FERRYTEM (VI 400 MM)
071N4212
KABEL SILNIKA Z BFPM Z FERRYTEM (VI 400 MM)
071N4212
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Motor cable BFPM with Ferrite VI 400mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | KABEL SILNIKA Z BFPM Z FERRYTEM (VI 400 MM) |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | Akcesoria do BFPM |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.06 Kilogram |
| Masa netto | 0.059 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.137 Liter |
| EAN/UPC | 5702425091902 |