Danfoss logo
Transducer signal cable BFPM

KABEL SYGNAŁUPRZETWORNIKA MP

071N4206

KABEL SYGNAŁUPRZETWORNIKA MP

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionTransducer signal cable MP
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisKABEL SYGNAŁUPRZETWORNIKA MP
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFPM
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.019 Kilogram
Masa netto0.018 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.097 Liter
EAN/UPC5702425081866