Danfoss logo
171N4202_Cable_BFPM

KABEL ZASILAJĄCY BFPM BEZ FERRYTU

071N4202

KABEL ZASILAJĄCY BFPM BEZ FERRYTU

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionPower cable BFPM wo ferrit
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisKABEL ZASILAJĄCY BFPM BEZ FERRYTU
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFPM
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.037 Kilogram
Masa netto0.033 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.086 Liter
EAN/UPC5702425081750