Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

PEŁNA KONTROLA BFPM

071N4055

PEŁNA KONTROLA BFPM

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionComplete control for MP
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.]253.0 V
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.]207.0 V
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]240.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]220.0 V
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym5 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisPEŁNA KONTROLA BFPM
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
RemarksController for BFPM motor pump units
SeriaBFPM
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]60 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFPM
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.386 Kilogram
Masa netto0.191 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2.445 Liter
EAN/UPC5702425244841