PEŁNE STEROWANIE DLA BFPM
071N4054
PEŁNE STEROWANIE DLA BFPM
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria komponentów palników olejowych
071N4054
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Complete control for MP |
| Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.] | 253.0 V |
| Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.] | 207.0 V |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Max.] | 240.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Min.] | 220.0 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 5 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | PEŁNE STEROWANIE DLA BFPM |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Seria | BFPM |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | Akcesoria do BFPM |
| UL mark | No |
| Uwagi | Controller for BFPM motor pump units |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.388 Kilogram |
| Masa netto | 0.32 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 2.337 Liter |
| EAN/UPC | 5702425113307 |