Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

PEŁNE STEROWANIE DLA BFPM VIESSMANN

071N4052

PEŁNE STEROWANIE DLA BFPM VIESSMANN

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionComplete control for MP
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.]253.0 V
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.]207.0 V
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]240.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]220.0 V
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym5 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisPEŁNE STEROWANIE DLA BFPM VIESSMANN
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
SeriaBFPM
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]60 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFPM
UL markNo
UwagiController for BFPM motor pump units

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.39 Kilogram
Masa netto0.389 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2.744 Liter
EAN/UPC5702425082009