NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Service Kit for LE-S coated |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 120 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready |
| Product line | 02 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
| SCIP dossier product name | Service kit for LE-S Bio |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | Akcesoria do BFP |
| Typ siłownika | NC (normalnie zamknięty) |
| UL mark | No |
| Zawartość | Zawór, nakrętka i podkładka. |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 26.2 Gram |
| Masa netto | 26 Gram |
| Objętość | 0.009 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162954027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |