Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

ZESTAW SERWISOWY CEWKA 220/240V

071N2067

ZESTAW SERWISOWY CEWKA 220/240V
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria komponentów palników olejowych

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionService kit coil 220/240V
Napięcie cewki [V]220-240
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.]253.0 V
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.]207.0 V
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]240.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]220.0 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisZESTAW SERWISOWY CEWKA 220/240V
Pobór mocy cewki [W]9 W
Prąd cewkiAC
Prąd TypAC
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP dossier product nameNC T85 coil service kit
Stopień ochrony obudowyIP40
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]80 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFPN
UL markYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.068 Kilogram
Masa netto0.068 Kilogram
Objętość0.137 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425231636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm