Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

ZESTAW SERWISOWY CEWKA 110/120V

071N2066

ZESTAW SERWISOWY CEWKA 110/120V

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionService kit coil 110/120V
Napięcie cewki [V]110-120
Napięcie zasilania [V]115.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]120.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]110.0 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisZESTAW SERWISOWY CEWKA 110/120V
Pobór mocy cewki [W]9 W
Prąd cewkiAC
Prąd TypAC
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP dossier product nameNC T85 coil service kit
Stopień ochrony obudowyIP40
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]80 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFPN
UL markYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.076 Kilogram
Masa netto0.068 Kilogram
Objętość0.125 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425231629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm