CEWKA 220/240 V AC. OEM
071N2051
CEWKA 220/240 V AC. OEM
071N2051
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Servicekit 220 V Coil |
| Napięcie cewki [V] | 220 - 240 |
| Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.] | 253.0 V |
| Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.] | 207.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Max.] | 240.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Min.] | 220.0 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | CEWKA 220/240 V AC. OEM |
| Pobór mocy cewki [W] | 9 W |
| Prąd cewki | AC |
| Prąd Typ | AC |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | Akcesoria do BFP |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.068 Kilogram |
| Masa netto | 0.057 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.062 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080739 |