CEWKA T85 230 V AC
071N1006
CEWKA T85 230 V AC
071N1006
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Accessories for Burner Components |
| Material Description | NC T85 coil service kit |
| Napięcie cewki [V] | 220 - 230 |
| Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.] | 253.0 V |
| Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.] | 207.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Max.] | 230.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Min.] | 220.0 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | CEWKA T85 230 V AC |
| Pobór mocy cewki [W] | 9 W |
| Prąd cewki | AC |
| Prąd Typ | AC |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP dossier product name | NC T85 coil service kit |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | Akcesoria do BFP |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.078 Kilogram |
| Masa netto | 0.074 Kilogram |
| Objętość | 0.107 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114168 |
| Proposition 65 | No significant risk |