Danfoss logo
071N0604_Service_Kit_MULTI_W_Plug

KOREK 1/8" DO GNIAZD P I V.

071N0604

KOREK 1/8" DO GNIAZD P I V.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionService kit multi Plug w oring
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
OpisKOREK 1/8" DO GNIAZD P I V.
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063
SCIP dossier product nameService kit multi Plug w oring
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFP
UL markNo
ZawartośćKorek i pierścień uszczelniający (O-ring).

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.008 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość0.013 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425030581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm