Danfoss logo
071N0074_Service_Kit

KOREK DO FILTRU KASETOWEGO.

071N0074

KOREK DO FILTRU KASETOWEGO.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionSERVICEKITS
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym240 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisKOREK DO FILTRU KASETOWEGO.
Cecha
Wartość
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4
SCIP dossier product namePlug for cartridge filter BFP
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFP
UL markNo
ZawartośćKorek i pierścień uszczelniający (O-ring).

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.022 Kilogram
Masa netto0.021 Kilogram
Objętość0.011 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425024061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm